Résultats de recherche pour : Valves à bride à commande externe
1
Résultat
dans la catégorie
Produits
Catégorie de produits
<div id="c2357"><div><div><div><p>Les pompes à pistons radiaux SKPI, combinées à une pompe à engrenage externe rapportée, sont des pompes à 2 circuits (HP/BP) de conception très légère et compacte, en exécution à arbre creux. La nouvelle bride aux normes CEI, en trois tailles, permet un montage peu encombrant sur les moteurs électriques, sans support de pompe ni accouplement, le montage pouvant s’effectuer soit dans le réservoir, sans à l’extérieur. La pompe est désormais disponible aussi bien avec que sans bloc de soupapes, avec<a href="https://www.bierihydraulics.com/de/ventile/druckventile/druckbegrenzungsventile-dvm/">limiteur de pression intégré DVM</a>(700 bar) et<a href="https://www.bierihydraulics.com/de/ventile/druckventile/druckabschaltventile-dam/">soupape de coupure de pression</a> DAM. Cette pompe est ainsi imbattable en ce qui concerne sa multifonctionnalité et l’optimisation de l’espace de montage.</p></div></div></div></div><div id="c2358"><div><table><tbody><tr><td>Pression de service, BP</td><td>jusqu’à 250 bar</td></tr><tr><td>Volume de refoulement, BP</td><td>4,5 à 14,0 cm³/t</td></tr><tr><td>Pression de service, HP :</td><td>jusqu’à 700 bar</td></tr><tr><td>Volume de refoulement, HP :</td><td>0,47 à 2,71 cm³/t</td></tr><tr><td>Plage de vitesses</td><td>jusqu’à 2 000 min⁻¹</td></tr></tbody></table></div></div>
0
Résultat
dans la catégorie
Thèmes & solutions
0
Résultat
dans la catégorie
Téléchargements
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média