Résultats de recherche pour : à commande extérieure
5
Résultats
dans la catégorie
Produits
Catégorie de produits
<p>Opter pour la technique de commande mobile de la société HYDAC/TTControl, c’est prendre toujours la bonne décision. Les matériels et les logiciels conçus spécialement pour être utilisés dans des machines de travail mobiles vous permettent de réaliser des tâches de commande pour des applications de machines simples à hautement complexes, dans des architectures de machines centralisées ou décentralisées. En tenant compte des exigences de plus en plus sévères imposées à la sécurité, la fonctionnalité, l’efficacité, la fiabilité et la connectivité, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la machine, nous proposons pour chaque application le produit qui convient.</p>
Catégorie de produits
La communication ne s'arrête pas aux limites mécaniques d'un véhicule. Afin de pouvoir offrir des prestations modernes, axées sur le service, il est nécessaire d'établir une connexion avec le monde extérieur. La communication entre les véhicules est aussi importante que la capacité à échanger des informations avec une centrale.<br />Pour la communication de données numériques aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la machine, il existe une palette de produits munis d'interfaces correspondantes.
Catégorie de produits
Filtre à poche Process<p><strong>Caractéristiques</strong></p><ul><li class="libreak">Séparation en continu des matières solides présentes dans les fluides à faible viscosité</li><li class="libreak">Débit de l'intérieur vers l'extérieur</li><li class="libreak">La lèvre d’étanchéité assure une étanchéité absolue</li><li class="libreak">Collet d’étanchéité en polypropylène</li><li class="libreak">Bague d’appui en acier inoxydable, en option</li></ul><p><strong>Avantages</strong></p><ul><li class="libreak">Les souillures séparées peuvent être éliminées en même temps que la poche filtrante</li><li class="libreak">Pour traiter de grands débits volumiques, il est possible de placer plusieurs filtres à poche en montage en parallèle</li><li class="libreak">En option, il est possible d’isoler chaque filtre à poche séparément pour garantir une filtration continue</li><li class="libreak">De série, piètement support réglable</li></ul>
Catégorie de produits
<div id="c2357"><div><div><div><p>Les pompes à pistons radiaux SKPI, combinées à une pompe à engrenage externe rapportée, sont des pompes à 2 circuits (HP/BP) de conception très légère et compacte, en exécution à arbre creux. La nouvelle bride aux normes CEI, en trois tailles, permet un montage peu encombrant sur les moteurs électriques, sans support de pompe ni accouplement, le montage pouvant s’effectuer soit dans le réservoir, sans à l’extérieur. La pompe est désormais disponible aussi bien avec que sans bloc de soupapes, avec<a href="https://www.bierihydraulics.com/de/ventile/druckventile/druckbegrenzungsventile-dvm/">limiteur de pression intégré DVM</a>(700 bar) et<a href="https://www.bierihydraulics.com/de/ventile/druckventile/druckabschaltventile-dam/">soupape de coupure de pression</a> DAM. Cette pompe est ainsi imbattable en ce qui concerne sa multifonctionnalité et l’optimisation de l’espace de montage.</p></div></div></div></div><div id="c2358"><div><table><tbody><tr><td>Pression de service, BP</td><td>jusqu’à 250 bar</td></tr><tr><td>Volume de refoulement, BP</td><td>4,5 à 14,0 cm³/t</td></tr><tr><td>Pression de service, HP :</td><td>jusqu’à 700 bar</td></tr><tr><td>Volume de refoulement, HP :</td><td>0,47 à 2,71 cm³/t</td></tr><tr><td>Plage de vitesses</td><td>jusqu’à 2 000 min⁻¹</td></tr></tbody></table></div></div>
7
Résultats
dans la catégorie
Thèmes & solutions
Avec le passage à l’énergie alternative, l’avenir de la technologie des bancs d’essais va avoir à relever de nombreux et nouveaux défis. Ceci se traduira par une intensification de la complexité des exigences d’essais. Dans le même temps, les te ...
Très agiles, très résistantes à l'usure, précises et respectueuses du sol, les machines agricoles doivent répondre à des exigences très rigoureuses. C'est un aspect qui pose de gros défis aux systèmes de direction électro-hydrauliques des remorques e ...
Les fonctions d'appui rendent votre travail plus intuitif, plus précis et surtout plus sûr. HYDAC fournit l'architecture de système optimale pour votre machine mobile : desdifférents systèmes d'assistance intégrés à l'automatisation, les solutio ...
Solutions de valves dynamiques, robustes et peu encombrantes pour votre système de pilotage Optimisation de l’espace Les systèmes de pilotage nécessitent une solution hydraulique peu encombrante Les limitations de poids et les restrictions d’espace ...
En tant que groupe d'entreprises international, nous disposons d'un réseau global avec des compétences, des exigences de qualité et un service axé sur le client. Nous répondons ainsi aux exigences élevées du marché et, en tant que partenaire compéten ...
L’architecture système optimale pour toutes les applications : avec nos composants fiables et nos solutions système robustes, nous créons la base de solutions novatrices pour les architectures de systèmes de machines mobiles d’aujourd’hui et de demai ...
Nous travaillons avec vous pour relever les défis de l’industrie et du transport maritimes. Qu’il s’agisse de conditions environnementales offshore extrêmes, d’atmosphères potentiellement explosives ou d’applications sous-marines, HYDAC accompagne le ...
0
Résultat
dans la catégorie
Téléchargements
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média