Soupape de limitation de pression proportionnelle
Valves proportionnelles
Choisir un sélecteur
Êtes-vous sûr(e) de vouloir changer ce type de valve ?
Tous les résultats filtrés seront perdus.
1
2
3
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Fonction
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Fonction
Pmax [bar]
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Pmax [bar]
Qmax valves (l/min)
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Qmax valves (l/min)
Design
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Design
Cavité
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Cavité
Dimensions nominales
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Dimensions nominales
Plage de réglage de la pression, famille de produit [bar]
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Plage de réglage de la pression, famille de produit [bar]
Débit consommateur, fam. de produit
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Débit consommateur, fam. de produit
Type d’ajustement
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Type d’ajustement
Principe de fonctionnement
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Principe de fonctionnement
Régler pression
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Régler pression
Matériau des joints
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Matériau des joints
Commande manuelle
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Commande manuelle
Bobine
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Bobine
Type de connecteur
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Type de connecteur
Afficher plus de filtres
Désolé, aucun résultat ne correspond à vos filtres.
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | Construction | Variante | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 10 | À visser | standard | PDBM06020 | Vers le produit |
350 | 60 | À visser | standard | PDB08P | Vers le produit |
350 | 60 | À visser | standard | PDB08PY | Vers le produit |
350 | 120 | À visser | standard | PDBM10120AP | Vers le produit |
350 | 120 | À visser | standard | PDB10P | Vers le produit |
350 | 100 | À visser | standard | PDB10PY | Vers le produit |
350 | 120 | À visser | standard | PDB10SPE | Vers le produit |
350 | 200 | À visser | standard | PDBM12121PE | Vers le produit |
350 | 200 | À visser | standard | PDBM12121PF | Vers le produit |
350 | 200 | À visser | standard | PDB12P | Vers le produit |
350 | 200 | À visser | standard | PDB12PY | Vers le produit |
350 | 250 | À visser | standard | PDBM16121PE | Vers le produit |
350 | 250 | À visser | standard | PDB16P | Vers le produit |
70 - 350 | 5 | Montage sur embase | standard | VP-PDB6 | Vers le produit |
350 | 200 | Montage sur embase | standard | VP-PDBP 10 | Vers le produit |
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | Construction | Variante | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 2 - 8 | À visser | standard | PDBM06020Z | Vers le produit |
350 | 60 | À visser | Version de ration, standard | PDB08PZ | Vers le produit |
350 | 120 | À visser | Version de ration, standard, ∆P base faible | PDB10PZ | Vers le produit |
350 | 120 | À visser | standard | PDB10SPEZ | Vers le produit |
350 | 200 | À visser | standard | PDBM10120APZ | Vers le produit |
350 | 200 | À visser | standard | PDBM12121PFZ | Vers le produit |
350 | 200 | À visser | standard, ∆P base faible | PDB12PZ | Vers le produit |
350 | 250 | À visser | ∆P base faible | PDB16PZ | Vers le produit |
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | Construction | Variante | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|
60 | 4 | Valves à cartouche (Logiques), Valves à emboîter | avec tamis à port 2, standard | PDMC04 | Vers le produit |
60 | 12 - 20 | Valves à cartouche (Logiques), Valves à emboîter | avec tamis à port 2, standard | PDMC05 | Vers le produit |
350 | 12 | À visser | standard | PDR08 | Vers le produit |
350 | 12 | À visser | contrôle de pression étendue | PDR08-02 | Vers le produit |
350 | 20 | À visser | contrôle de pression étendue | PDR08-11 | Vers le produit |
350 | 20 | À visser | contrôle de pression étendue | PDR08-12 | Vers le produit |
350 | 3 | À visser | Chevauchement accru | PDR08-13 | Vers le produit |
350 | 30 | À visser | débit volumétrique augmenté | PDR08-14 | Vers le produit |
20 | 25 | À visser | basse dp en position de base | PDR08-50 | Vers le produit |
350 | 60 | À visser | standard | PDR08P | Vers le produit |
60 | 40 | Valves à emboîter | standard | PDMC10 | Vers le produit |
100 | 40 | À visser | standard | PDR10830 | Vers le produit |
250 - 350 | 10 - 120 | À visser | standard, Évacuation complète pour la pression de commande | PDR10P, PDR10P-10 | Vers le produit |
60 | 100 | Valves à emboîter | fuites réduites, standard | PDMC12S30P | Vers le produit |
350 | 180 | À visser | standard | PDR12P | Vers le produit |
350 | 240 | À visser | standard | PDR16P | Vers le produit |
60 | 4 | Valves à emboîter | avec tamis à port 2, standard | PDRC04T30D | Vers le produit |
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | Construction | Variante | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|
80 | 12 | À visser | standard | PDR08Z | Vers le produit |
350 | 60 | À visser | standard | PDR08PZ | Vers le produit |
350 | 100 | À visser | standard | PDR10PZ | Vers le produit |
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | Construction | Variante | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 10 | À visser | standard | PWK06020W | Vers le produit |
250 | 37 | À visser | standard | PWK10120W | Vers le produit |
250 | 70 | À visser | standard | PWK12120W | Vers le produit |
280 | 80 - 200 | À visser | standard | PWK12120WP | Vers le produit |


- Soupape d'étranglement proportionnelle
- Exécution à tiroir
- avec limitation de débit intégrée
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | Construction | Variante | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|
250 | 30 | À visser | amortie, standard | PWK10121WS | Vers le produit |
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | Construction | Variante | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 10 | À visser | standard | PWK06020V | Vers le produit |
280 | 25 - 45 | À visser | standard | PWK10120V | Vers le produit |
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | Construction | Variante | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 100 | À visser | standard | PWS10ZR | Vers le produit |
350 | 160 | À visser | standard | PWS12ZR | Vers le produit |
350 | 200 | À visser | fortement amorti, standard | PWS16ZR | Vers le produit |
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | Construction | Variante | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 55 | À visser | standard | PWS08Z | Vers le produit |
350 | 100 | À visser | standard | PWS10Z | Vers le produit |
350 | 160 | À visser | standard | PWS12Z | Vers le produit |
350 | 200 | À visser | standard | PWS16Z | Vers le produit |
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | Construction | Variante | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|
250 | 15 - 27 | À visser | standard | PWSM06020W | Vers le produit |
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | Construction | Variante | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|
315 | 100 | À visser | standard | PSRPM20330 | Vers le produit |
250 | 1,5, 4, 8, ... | Montage sur embase | standard | VP-P2SRE 6 | Vers le produit |
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | Construction | Variante | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 40 | Montage sur embase | standard | P4WE 6 EA | Vers le produit |
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | Construction | Variante | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 40 | Montage sur embase | standard | P4WE 6 E | Vers le produit |
350 | 40 | Montage sur embase | standard | P4WEE 6 E | Vers le produit |
350 | 27 - 40 | Montage sur embase | standard | P4WER 6 E | Vers le produit |
350 | 80 | Montage sur embase | standard | P4WERE 6 E | Vers le produit |
350 | 90 | Montage sur embase | standard | P4WE 10 E | Vers le produit |
320 | 50 - 90 | Montage sur embase | standard | P4WEE 10 E | Vers le produit |
320 | 180 | Montage sur embase | standard | P4WERE 10 | Vers le produit |
350 | 180 | Montage sur embase | standard | P4WEHRE 10 E | Vers le produit |
350 | 300 - 450 | Montage sur embase | standard | P4WEHRE 16 E | Vers le produit |
350 | 600 - 800 | Montage sur embase | standard | P4WEHRE 25 E | Vers le produit |
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | Construction | Variante | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 80 | Montage sur embase | standard | P4WERE 6 Z | Vers le produit |
320 | 160 - 180 | Montage sur embase | standard | P4WERE 10 | Vers le produit |
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | Construction | Variante | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 40 | Montage sur embase | standard | P4WE 6 Q | Vers le produit |
350 | 40 - 90 | Montage sur embase | standard | P4WEE 6 Q | Vers le produit |
350 | 27 - 40 | Montage sur embase | standard | P4WER 6 Q | Vers le produit |
350 | 30 - 80 | Montage sur embase | standard | P4WERE 6 Q | Vers le produit |
350 | 90 | Montage sur embase | standard | P4WE 10 Q | Vers le produit |
320 | 60 - 90 | Montage sur embase | standard | P4WEE 10 Q | Vers le produit |
350 | 180 | Montage sur embase | Interface selon ISO 4401-05-05-0-05, standard | P4WEHRE 10 J | Vers le produit |
350 | 300 - 450 | Montage sur embase | standard | P4WEHRE 16 J | Vers le produit |
350 | 600 - 800 | Montage sur embase | standard | P4WEHRE 25 J | Vers le produit |