- Cone A
- Pressure function
Logic valves
Choisir un sélecteur
Êtes-vous sûr(e) de vouloir changer ce type de valve ?
Tous les résultats filtrés seront perdus.
1
2
3
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Fonction
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Fonction
Qmax valves (l/min)
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Qmax valves (l/min)
Type de couverture
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Type de couverture
Cône combiné possible
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Cône combiné possible
Type de cône
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Type de cône
Option de joint
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Option de joint
Rapport de surface
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Rapport de surface
Taille nominale
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Taille nominale
Matériau des joints
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Matériau des joints
Cavité
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Cavité
Pmax [bar]
Sélectionner tout
Réinitialiser la sélection
Pmax [bar]
Afficher plus de filtres
Désolé, aucun résultat ne correspond à vos filtres.
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | A | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL A | Vers le produit |
420 | 1 000 | A | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL A | Vers le produit |
420 | 1 600 | A | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL A | Vers le produit |
420 | 2 800 | A | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL A | Vers le produit |
420 | 4 700 | A | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL A | Vers le produit |
420 | 7 900 | A | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL A | Vers le produit |
420 | 10 800 | A | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL A | Vers le produit |
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL B | Vers le produit |
420 | 1 000 | B,C | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL B | Vers le produit |
420 | 1 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL B | Vers le produit |
420 | 2 800 | B,C | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL B | Vers le produit |
420 | 4 700 | B,C | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL B | Vers le produit |
420 | 7 900 | B,C | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL B | Vers le produit |
420 | 10 800 | B,C | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL B | Vers le produit |


- Cone C
- Version with damping
- Directional function
- Optional: Version with stem seal
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL C | Vers le produit |
420 | 1 000 | B,C | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL C | Vers le produit |
420 | 1 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL C | Vers le produit |
420 | 2 800 | B,C | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL C | Vers le produit |
420 | 4 700 | B,C | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL C | Vers le produit |
420 | 7 900 | B,C | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL C | Vers le produit |
420 | 10 800 | B,C | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL C | Vers le produit |


- Cone E
- Directional function
- Optional: Version with stem seal (pressure function)
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL E | Vers le produit |
420 | 1 000 | E,F | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL E | Vers le produit |
420 | 1 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL E | Vers le produit |
420 | 2 800 | E,F | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL E | Vers le produit |
420 | 4 700 | E,F | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL E | Vers le produit |
420 | 7 900 | E,F | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL E | Vers le produit |
420 | 10 800 | E,F | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL E | Vers le produit |


- Cone F
- Version with damping
- Directional function
- Optional: Version with stem seal
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL F | Vers le produit |
420 | 1 000 | E,F | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL F | Vers le produit |
420 | 1 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL F | Vers le produit |
420 | 2 800 | E,F | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL F | Vers le produit |
420 | 4 700 | E,F | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL F | Vers le produit |
420 | 7 900 | E,F | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL F | Vers le produit |
420 | 10 800 | E,F | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL F | Vers le produit |


- Function 1D
- Control cap with remote control connection for directional and check function
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1D | 1 | LD-CCE .. 1D | Vers le produit |


- Function 1H
- Control cap with remote control connection and stroke limitation for directional and check functions and for manual switch-off and throttle functions
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1H | 1 | LD-CCE .. 1H | Vers le produit |


- Function RM
- Control cap with hole pattern for a directional valve
- Can be used for directional functions
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | RM | 3 | LD-CCE .. RM | Vers le produit |


- Function 1W
- Control cap with hole pattern for a directional valve
- Additional control connection for a second cartridge valve
- Can be used for directional and pressure limiting functions
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1W | 1 | LD-CCE .. 1W | Vers le produit |


- Function 2W
- Control cap with integrated shuttle valve for use as pilot-operated check valve and with hole pattern for a directional valve
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 2W | 1 | LD-CCE .. 2W | Vers le produit |


- Function 2WR
- Control cap with integrated shuttle valve for use as pilot-operated check valve and with hole pattern for a directional valve
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 2WR | 1 | LD-CCE .. 2WR | Vers le produit |


- Function 4W
- Control cap with hole pattern for a directional valve
- Check valves are also integrated to allow functions to be realised in which a maximum of two pilot pressures is desired
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 4W | 1 | LD-CCE .. 4W | Vers le produit |


- Function 1WDB
- Control cap combined with a 2-way cartridge valve, two pressure relief valves in sandwich plate design and a directional valve as pilot valve for a pilot-operated pressure limiting function
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1WDB | 2 | LD-CCE .. 1WDB | Vers le produit |


- Function DRE
- Control cap combined with a 2-way cartridge valve, a pressure relief valve and a directional valve realising a pressure limiting function
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | DRE | 2 | LD-CCE .. DRE | Vers le produit |
Pmax [bar] | Qmax valves [l/mn] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Famille de produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
350 | 210 | X | X | 0 | LLCM-CAE 16 | Vers le produit |
350 | 515 | X | X | 0 | LLCM-CAE 25 | Vers le produit |
350 | 890 | X | X | 0 | LLCM-CAE 32 | Vers le produit |
350 | 1 800 | X | X | 0 | LLCM-CAE 40 | Vers le produit |
350 | 2 450 | X | X | 0 | LLCM-CAE 50 | Vers le produit |
350 | 4 100 | X | X | 0 | LLCM-CAE 63 | Vers le produit |