Résultats de recherche pour : HSB; HSE - Série
2
Résultats
dans la catégorie
Produits
Les vannes à tiroir manuelles de la série HSV700 sont des vannes directionnelles à clapet actionnées par levier avec un faible poids et une faible force de réglage. <ul><li class="libreak">Pression de service maximale : 700 bar</li><li class="libreak">Débit max. : 25 l/min</li><li class="libreak">Taille : Disponibles en taille 6, conformément à la norme Bieri et aux normes DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H</li></ul>
Module
<table><tr><td>La série HE de systèmes de refroidisseurs de retour H.I.B comprend 7 boîtiers encastrables standard dans des puissances de refroidissement de 300 W à 3 000 W. De par leur structure de base sous forme de boîtiers encastrables de 19" dans différentes unités de hauteur (HE), ces systèmes conviennent de façon optimale pour être intégrés à des racks techniques. Des options d’équipement individuelles permettent d’adapter modulairement les appareils HE aux besoins du client.<br /> De série, les systèmes de refroidisseurs de retour sont structurés en tant que refroidisseurs actifs exempts de métaux non ferreux, avec compresseur à piston linéaire, condenseur refroidi à l’air et pompe centrifuge installée à sec.<br /><br /> Accessoires et caractéristiques particulières :<br /><br /> • Régulation et surveillance de la conductance<br /> • Compresseur et ventilateur à vitesse variable<br /> • Pompes plus puissantes en option<br /> • Plusieurs circuits parallèles possibles<br /> • Régulation en fonction de la température ambiante, avec capteur de température externe<br /> • Interfaces pour le suivi des installations<br /> • Unités de filtration pour le circuit caloporteur<br /> • Affichage et surveillance du débit<br /> • Régulation très précise ± 0,1 K<br /> • Disponible également en variante refroidie à l’eau<br /><br /> • Volume sonore réduit<br /> • Grande sécurité de fonctionnement<br /> • Construction compacte et peu encombrante<br /> • Régulation de température précise<br /> • Utilisation frontale permettant un entretien facile</td></tr></table>
0
Résultat
dans la catégorie
Thèmes & solutions
0
Résultat
dans la catégorie
Téléchargements
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média