Résultats de recherche pour : Blocs de commande de levage et d'abaissement
4
Résultats
dans la catégorie
Produits
Catégorie de produits
Nos groupes compacts CA sont de petites unités d’alimentation électro-hydrauliques de la catégorie de puissances de 0,5 à 3 kW, pour des alimentations en tension triphasée. Ils se distinguent par leur fonctionnement intermittent et de courte durée énergétiquement efficace. De par l’utilisation de composants spéciaux, le bruit émis par nos groupes compacts est minime. De par l’utilisation de réservoirs en acier embouti et de moteurs immergés, les groupes sont d’une part très robustes et d’autre part peu encombrants. Les groupes CA conviennent parfaitement pour les applications stationnaires comme, par exemple, le levage et l’abaissement de charges, ou pour être utilisés dans les diviseuses de pâte. Nos groupes compacts CA sont d’une construction très flexible permettant de réaliser différentes commandes hydrauliques par bridage de blocs de commande ou de modules de fonctions.
Catégorie de produits
Nos groupes compacts CO1 sont de petites unités d’alimentation électro-hydrauliques de la catégorie de puissances de 0,4 à 3 kW, pour des alimentations en tension triphasée. Ils se distinguent par leur fonctionnement intermittent et de courte durée énergétiquement efficace. De par l’utilisation de composants spéciaux, le bruit émis par nos groupes compacts est minime. Les groupes CO1 conviennent parfaitement pour des applications stationnaires comme, par exemple, le levage et l’abaissement de charges, ou pour les fonctions de serrage et de blocage dans les machines-outils. Nos groupes compacts CO1 sont d’une construction très flexible permettant de réaliser différentes commandes hydrauliques dans la bride centrale par garnissage flexible de valves à cartouche et d’élargir la commande par bridage de blocs de commande ou de modules de fonctions.
Catégorie de produits
Nos groupes compacts DC1 sont de petites unités d’alimentation électro-hydrauliques de la catégorie de puissances de 1,7 à 3 kW, pour des alimentations en tension continue de 12 et 24 VDC. Ils se distinguent par leur fonctionnement intermittent et de courte durée énergétiquement efficace. De par l’utilisation de composants spéciaux, le bruit émis par nos groupes compacts est minime. Les groupes DC1 conviennent parfaitement pour des applications mobiles comme, par exemple, le levage et l’abaissement de charges, ou pour les fonctions secondaires et d’urgence dans les machines de travail. Nos groupes compacts DC1 sont d’une construction très flexible permettant de réaliser différentes commandes hydrauliques dans la bride centrale par garnissage flexible de valves à cartouche et d’élargir la commande par bridage de blocs de commande ou de modules de fonctions.
Catégorie de produits
Découvrez notre vaste programme de produits et de blocs de régulation éprouvés pour machines de travail mobiles. Qu’il s’agisse de machines agricoles, de machines municipales, de construction ou de manutention de matériel, nous avons la bonne solution pour une large gamme de fonctions, du contrôle principal au contrôle du ventilateur, en passant par les blocs de levage et d’abaissement. Ici, vous pouvez trouver davantage d’informations sur les différents blocs hydrauliques.
1
Résultat
dans la catégorie
Thèmes & solutions
Lire d'autres articles du magazine Découvrez nos valves combinées dans un design compact. Contatez nos experts pour des conseils :
Contactez-nous dès maintenant ! Optez pour les valves HYDAC avec intégration de fonctions Complexité réduite ...
0
Résultat
dans la catégorie
Téléchargements
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média