Résultats de recherche pour : Unités de rinçage et de filtration
5
Résultats
dans la catégorie
Produits
Nos dispositifs de rinçage et de filtration pour le conditionnement de l’huile et le nettoyage peuvent prolonger la durée de service.<br /> Série 400 : Dispositifs de rinçage entièrement automatiques et modulaires pour le rinçage des tuyaux des systèmes hydrauliques et de lubrification.<br /><br /> Série 800 : Systèmes de rinçage et de filtration autonomes et modulaires pour le rinçage externe ou la filtration hors ligne des systèmes hydrauliques ou de lubrification.<br /><br /> FUM : Unités de service mobiles, entièrement automatisées pour le conditionnement de l’huile et le nettoyage des systèmes de freinage hydrauliques et des tuyaux
Catégorie de produits
Filtre automatique à rinçage par contre-courant autonettoyant en acier inoxydable, spécial pour les applications à eau<p><strong>Caractéristiques</strong></p><ul><li class="libreak">Séparation des matières solides présentes dans les fluides à faible viscosité</li><li class="libreak">Débits jusqu’à 385 l/mn</li><li class="libreak">Technologie d’éléments filtrants coniques</li><li class="libreak">Finesses de filtration de 25 µm à 1 000 µm</li></ul><p><strong>Avantages</strong></p><ul><li class="libreak">Nouveau concept de corps optimisé avec 4, 5, 6 ou 7 éléments filtrants au choix pour une adaptation optimale à chaque application</li><li class="libreak">Unité prête à fonctionner</li><li class="libreak">Conception compacte avec concept d’étanchéité innovant et ouverture rapide</li><li class="libreak">Fonctionnement entièrement automatique</li><li class="libreak">Pas d’interruption de la filtration pendant le rinçage par contre-courant</li><li class="libreak">Capacité de filtration totale après le rinçage par contre-courant</li><li class="libreak">Exploitation maximum de la surface filtrante</li><li class="libreak">Faibles coûts d’exploitation</li><li class="libreak">Nécessite peu de maintenance</li></ul>
Catégorie de produits
Filtre automatique à rinçage automatique par contre-courant avec technique éprouvée et entrée de filtre verticale<strong>Caractéristiques</strong><ul><li class="libreak">Séparation des matières solides présentes dans les fluides à faible viscosité (lubrifiants de refroidissement, eau)</li><li class="libreak">Finesses de filtration de 200 à 3 000 µm</li><li class="libreak">Débits jusqu’à 4 200 m3/h</li><li class="libreak">Les éléments filtrants coniques garantissent une plus grande efficacité</li><li class="libreak">Entrée du filtre verticale</li></ul><p><strong>Avantages</strong></p><ul><li class="libreak">Fonctionnement entièrement automatique</li><li class="libreak">Unité prête à fonctionner</li><li class="libreak">Exploitation maximum de la surface filtrante</li><li class="libreak">Filtration isocinétique et rinçage par contre-courant</li></ul>
Catégorie de produits
Filtre automatique à rinçage par contre-courant autonettoyant pour faibles débits volumiques<p><strong>Caractéristiques</strong></p><ul><li class="libreak">Séparation des matières solides présentes dans les fluides à faible viscosité (lubrifiants de refroidissement, eau)</li><li class="libreak">Finesses de filtration de 25 à 1 000 µm</li><li class="libreak">Débits jusqu’à 385 l/mn</li><li class="libreak">Les éléments filtrants coniques garantissent une plus grande efficacité</li></ul><p><strong>Avantages</strong></p><ul><li class="libreak">Conception compacte</li><li class="libreak">Fonctionnement entièrement automatique</li><li class="libreak">Unité prête à fonctionner</li><li class="libreak">Exploitation maximum de la surface filtrante</li><li class="libreak">Suivi à distance sur smartphone ou tablette possible</li><li class="libreak">Autodiagnostic, diagnostic système, monitoring du process</li><li class="libreak">Communication bidirectionnelle de l’activité des composants</li><li class="libreak">Connectivité ouverte à toutes les interfaces clients courantes (1x Ethernet, positions de bride variables 1x série RS-232 C/RS 485)</li></ul>
18
Résultats
dans la catégorie
Thèmes & solutions
Découvrez plus d’articles du magazine Contactez-nous maintenant Réduisez les coûts d'entretien avec la solution système de HYDAC La demande en plate-formes de conversion est plus importanter que jamais. La raison : la distance entre les parcs é ...
L'industrie du papier et de la cellulose est soumise à un grand nombre d'exigences en raison de la consommation élevée d'eau et de courant. Pour faire face à cette problématique, HYDAC propose des solutions systèmes à la fois durables et efficaces su ...
Grande qualité de filtration grâce à un traitement de l’eau efficace et fiable avec les filtres automatiques à rinçage par contre-courant de la série AutoFilt®. Une technologie de filtration avancée adaptée à votre application Une qualité éprouvée e ...
Découvrez plus d’articles du magazine Qu’il s’agisse de filtres automatiques à rinçage par contre-courant, de filtres en ligne ou de filtres à panier de tamisage, utilisez notre check-filtres pour trouver le filtre adapté à votre application. Une ea ...
Plus d'articles à ce sujet Comment fonctionne la surveillance conditionnelle : Regardez la vidéo maintenant Fiable, efficace, numérique : la maintenance conditionnelle intelligente de HYDAC
Elle compromet votre système hydraulique et de lubrificat ...
Partout où des particules critiques entraînent des défaillances du système, les résidus de production et d'assemblage posent un problème. Une réduction des défaillances et des reprises au stade de la production et une plus grande disponibilité des sy ...
L'automatisation devrait accroître la productivité des machines-outils tout en améliorant l'efficacité énergétique et la rentabilité. Pour répondre aux exigences de plus en plus complexes des clients et des utilisateurs finaux, les constructeurs de m ...
Du composant à la solution en passant par le système, nous vous aidons à relever vos défis dans les secteurs mobile et industriel en fournissant des solutions intégrales avec une large gamme de produits et de services. L'approche globale est notre pr ...
0
Résultat
dans la catégorie
Téléchargements
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média