Unités de filtration de refroidissement à circulation
Les unités de filtration de refroidissement à circulation (UCF) sont des systèmes compacts constitués d’une pompe d'appoint, d’un filtre et d’un échangeur de chaleur à plaques pour le refroidissement des circuits de filtrage dans le débit de dérivation. La filtration et le refroidissement continus dans le débit de dérivation peuvent considérablement prolonger la durée de vie de l’huile et du système hydraulique.
- Température constante (quelles que soient les durées de cycle du système hydraulique)
- Débits constants
- Évite les à-coups de pression dans l’échangeur de chaleur
- L'élément filtrant peut être changé sans couper le système hydraulique
Refroidissement et lubrification des boîtes de vitesses
UCF avec pompe à engrenages, filtre de commutation double et échangeur de chaleur à plaques.
Une vanne de dérivation thermique assure que le système peut démarrer, même à basses températures.
Un système de régulation de débit de l’eau peut aussi être installé pour assurer une température d’huile constante. Cela alimente l’échangeur de chaleur à plaques avec la bonne quantité d’eau nécessaire pour atteindre la température d’huile souhaitée.
- Search Bar : $SL-1000068216 [1000537862] [ch]
Unités de filtration de refroidissement à circulation
Téléchargements
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5405-00001.jpg)
UF 1-3 / UKF 1-3 Unité de filtration et de refroidissement
(1.41 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5405-00001.jpg)
Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF
(1.13 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5423-00001.jpg)
UKF Unité de fi ltration et de refroidissement pour réducteurs
(1.13 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5423-00001.jpg)
Pump Transfer Cooler Filtration Unit UKF for Gearboxes
(0.93 MB)