TTC 32

•30 I/Os (8 PWM), 2 X CAN
•jusqu’à PL d
•C, CODESYS, MATCH

•ISOBUS Stack selon SRL-2 (opt.)

Le TTC 32 est un appareil de commande compact qui a été spécialement conçu pour être utilisé dans des applications dans lesquelles le coût joue un rôle important ou dans des machines de plus petite taille. 30 E/S librement configurables permettent d’exploiter les types de capteurs et d’actionneurs les plus différents.

Le module TTC 32S a été conçu conformément à la norme EN ISO 13849 et il est homologué pour les applications jusqu’à PL d.

L’appareil de commande TTC 32 comporte deux interfaces CAN. Cet appareil est ainsi optimal pour les applications avec des réseaux CAN hétérogènes (p. ex. CANopen + J1939).

Le TTC 32 comporte 8 sorties PWM, dont 6 avec mesure de courant intégrée, ce qui permet de piloter avec régulation en courant jusqu’à 3 axes hydrauliques.

Le TTC 32 a été spécialement conçu pour des véhicules et des machines utilisés dans des environnements opérationnels difficiles et

des conditions de température extrêmes, et il est protégé par un boîtier compact et robuste.

  • Search Bar : $SL-1000068118 [1000537645] [ch]
SKU
GP_1000504194
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Articles du produit groupé
HY-TTC 32-CP-00-000
N° matériel 925941
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 32-CD-00-000
N° matériel 925942
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 32-CP-STARTERKIT
N° matériel 926014
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 32-CD-STARTERKIT
N° matériel 926016
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 32-CP-10-000
N° matériel 926017
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média