TTC 30S
•ISOBUS Stack selon SRL-2 (opt.)
Le TTC 30 est un appareil de commande compact qui a été spécialement conçu pour être utilisé dans des applications dans lesquelles le coût joue un rôle important ou dans des machines de plus petite taille. 30 E/S librement configurables permettent d’exploiter les types de capteurs et d’actionneurs les plus différents.
Le module TTC 30S a été conçu conformément à la norme EN ISO 13849 et il est homologué pour les applications jusqu’à PL c.
Le TTC 30 comporte 8 sorties PWM, dont 6 avec mesure de courant intégrée, ce qui permet de piloter avec régulation en courant jusqu’à 3 axes hydrauliques.
Le TTC 30 a été spécialement conçu pour des véhicules et des machines utilisés dans des environnements opérationnels difficiles et
des conditions de température extrêmes, et il est protégé par un boîtier compact et robuste.
- Search Bar: Search Bar
|
HY-TTC 30S-H-CP-STARTERKIT
N° matériel 924150
|
|
||||
|
HY-TTC 30S-H-CP-00-Pc-000
N° matériel 924165
|
|
||||
|
HY-TTC 30S-H-CP-10-Pc-000
N° matériel 924166
|
|