TFP 100
Le capteur de température TFP 100 a été spécialement conçu pour un montage sur le réservoir. La résistance de précision version 4 pointes PT 100 peut être directement connectée aux capteurs de température HYDAC ETS 3800, ETS 380 et ETS 1700. Les raccords électriques standardisés permettent une connexion facile aussi à d'autres systèmes d'évaluation ou de commande (p. ex. SPS). Pour une adaptation aux différentes applications et fluides, il existe un manchon d'installation en laiton nickelé stable en pression jusqu'à 10 bar.
- Exécution du circuit de mesure en tant que mesure quatre pointes
- Montage facile
- Utilisation universelle
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000189357
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
|
TFP 104-000
N° matériel 904696
|
|
||||||
|
TFP 106-000
N° matériel 921330
|
|
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

Sonde de température TFP 100
Prospectus produit
FR
(0.61 MB)

TFP 100 Temperature Probe
Prospectus produit
EN
(0.7 MB)