Colliers ovales
Le collier Oval est une solution économique pour la fixation de câbles, flexibles, conduites de gaz, d’huile et
de lubrification.
La construction spéciale nécessite peu d’espace d’installation et assure un montage rapide. Les tuyaux/conduites sont solidement serrés par précontrainte et la plaque de protection assure une grande stabilité. Une charnière à film
relie les deux moitiés du collier. La fixation s’effectue à l’aide de vis ou de goujons soudés M6.
Disponible dans des diamètres de 6 à 22 mm, différentes tailles de tuyaux peuvent être combinées dans le collier Oval.
Les pièces métalliques sont également disponibles en acier inoxydable.
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Téléchargements pour cette catégorie
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

HYDAC Clamps
Prospectus produit
FR
(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Prospectus produit
EN
(0.53 MB)