Collier circulaire
Le collier Buegu est conçu pour des conduites individuelles et des conduites doubles dans une plage de diamètres de 6 à 32 mm.
Le collier peut aussi être utilisé avec conduites doubles de diamètres différents.
Grâce au corps en caoutchouc, le collier est particulièrement amortissant pour le son et les vibrations. Les pièces en acier du collier sont aussi disponibles en acier inoxydable. La construction spéciale du collier garantit un couple de serrage permanent et, ainsi, une compression définie du corps en caoutchouc.
Le collier peut aussi être utilisé avec conduites doubles de diamètres différents.
Grâce au corps en caoutchouc, le collier est particulièrement amortissant pour le son et les vibrations. Les pièces en acier du collier sont aussi disponibles en acier inoxydable. La construction spéciale du collier garantit un couple de serrage permanent et, ainsi, une compression définie du corps en caoutchouc.
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Aperçu du produit
Téléchargements pour cette catégorie
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

HYDAC Clamps
Prospectus produit
FR
(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Prospectus produit
EN
(0.53 MB)