Capteurs avec détection automatique de capteur
Le transmetteur de pression, de température et de débit avec détection par capteur HSI a été spécialement conçu pour être utilisé en liaison avec les instruments de mesure HYDAC HMG 500, HMG 510, HMG 2500 et HMG 4000.
Ces capteurs comportent une interface numérique pour le transfert de données (Interface capteur HYDAC, HSI). Cette interface permet aux instruments de mesure de HYDAC de détecter automatiquement le capteur HSI et de configurer de façon indépendante tous les paramètres de base requis pour le dispositif.
En plus des huit capteurs analogiques, jusqu’à 28 capteurs HCSI (Interface capteur CAN HYDAC) peuvent être raccordés au HMG 4000 à l’aide du distributeur en Y disponible séparément en tant qu’accessoire. Les données sont transmises via un protocole de communication par bus CAN. Les capteurs HCSI sont également détectés automatiquement par HMG 4000.
Aperçu du produit
- HDA 4000-H pression avec détection capteur HSI Fiche technique
- EVS 3000-H débit avec détection capteur HSI Fiche technique
- ETS 4000-H température avec détection capteur HSI Fiche technique
- HDA 4000-HC pression avec détection capteur HCSI Fiche technique
- ETS 4000-HC température avec détection capteur HCSI Fiche technique
Téléchargements pour cette catégorie

Accessories for measuring instruments, display and service units
(2.23 MB)

Accessories for measuring instruments, display and service units
(2.23 MB)