Instruments d’analyse
Les exigences, en ce qui concerne l’espérance de vie des composants individuels et des ensembles s’amplifient dans les industries automobile et de la sous-traitance, dans la construction de transmissions et de moteurs, dans l’hydraulique mobile et la fabrication de composants de systèmes hydrauliques et de lubrification. La propreté technique des composants électroniques ne cesse également de prendre de l’importance. Ceci est en grande partie déterminé par leur propreté technique. Cette détermination est effectuée conformément à la norme ISO 16232 et aux règles allemandes VDA 19 (Contrôle de la propreté technique - contamination aux particules des pièces automobiles fonctionnelles). De plus, l’analyse des particules permet de tirer des conclusions quant à la source de pollution possible.
- Réduction des coûts grâce à des rebuts de production moins importants
- Détection de la vulnérabilité et suppression de celle-ci
- Réduction des défaillances zéro km
- Communication interne et externe
- Documentation de la propreté technique des composants
Aperçu du produit
Téléchargements pour cette catégorie

Abécédaire de la propreté - Propreté des composants et des systèmes
(0.46 MB)

Cleanliness Handbook - Technical cleanliness of components and systems
(0.46 MB)

CTM-SC ContaminationTest Modul - Supply Control
(0.27 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
(0.8 MB)

CTM-EB ContaminationTest Module-Extraction Box
(0.66 MB)

CTM-EB ContaminationTest Module-Extraction Box
(0.56 MB)

CTM-EF ContaminationTest Module - Extraction Flushing
(1 MB)

CTM-EF ContaminationTest Module – Extraction Flushing
(0.99 MB)

CTM-SC 3xxx ContaminationTest Module - Supply Control
(0.7 MB)

CTM-SC 3xxx ContaminationTest Module - Supply Control
(0.27 MB)

CTM-EF 3xxx ContaminationTest Module - Extraction Flushing
(0.81 MB)

CTM-EF 3xxx ContaminationTest Module - Extraction Flushing
(0.81 MB)

CTM-EF-1x3x ContaminationTest Module
(0.84 MB)

CTM-EF-1x3x ContaminationTest Module
(0.84 MB)

CTU1000 ContaminationTest Unit
(0.68 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
(1.45 MB)