OLF 5 - OffLine Filter
Les groupes d’entretien des fluides compacts et stationnaires de la série OLF 5 servent à la filtration fine des huiles hydrauliques et de lubrification en dérivation. Des exécutions avec unité moto-pompe sont également disponibles. La variante Toploader est caractérisée par le démontage de son élément « vers le haut » (remplacement de l’élément sans outils). Les éléments Dimicron utilisés présentent les propriétés suivantes :
- une capacité de rétention de polluants particulièrement importante
- Élimination non polluante (possibilité d’incinérer les éléments) et
- Absorption d’eau (en option : Aquamicron)
L’OLF 5 s’utilise sur les machines-outils, les machines de moulage des plastiques par injection, les appareils mobiles et dans le domaine de l’énergie éolienne.
- Débit volumique Hydraulic Line : max. 15 l/mn
Débit volumique Lubrication Line : max. 4 l/mn - Pression de service Hydraulic Line : max. 4,5 bar
Pression de service Lubrication Line : max. 3,5 bar - Durée de vie prolongée des composants et des filtres système
- Allongement des disponibilités machine
- Intervalles de changement d'huile plus espacés
- Construction compacte peu encombrante
- Grande facilité d'utilisation
- Capacité de rétention des éléments élevée
- Élimination non polluante des éléments grâce à la possibilité de les incinérer
SKU
en savoir plus...
GP_1000444963
- Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [ch]
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
OLF 5 - OffLine Filter
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
OLF5 OffLine Filter
Prospectus produit
FR
(2.15 MB)
OLF5 OffLine Filter
Prospectus produit
EN
(2.09 MB)