![OLF 15/30/45/60 - OffLine Filter OLF 15/30/45/60 - OffLine Filter](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_OLF15-60CM__SALL__AIN__V1.png)
OLF 15/30/45/60 - OffLine Filter
Les filtres OffLine de la série OLF 15/30/45/60 sont des groupes en dérivation robustes pour une utilisation stationnaire sur des installations hydrauliques et de lubrification avec des quantités d’huile importantes. Les éléments Dimicron utilisés sont caractérisés par leur très grande capacité de rétention des souillures et leur élimination non polluante (possibilité de les incinérer).
- Capacité du corps : max. 78 l
- Pression de service : max. 6 bar
- Durée de vie prolongée des composants et des filtres système
- Allongement des disponibilités machine
- Intervalles de changement d'huile plus espacés
- Grande facilité d'utilisation
- Capacité de rétention des éléments élevée
- Élimination non polluante des éléments grâce à la possibilité de les incinérer
Vous avez besoin d’une solution personnalisée ? Vous pouvez envoyer une demande de produit à nos experts.
Téléchargements pour cette catégorie
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7914-00001.jpg)
OLF15/30/45/60 OffLine Filter
Prospectus produit
FR
(1.68 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7914-00001.jpg)
OLF 15/30/45/60 Offline filters
Prospectus produit
EN
(3.35 MB)