PLF1
Le garde du corps pour exigences sévères - Filtre en ligne jusqu’à 200 m3/h
Caractéristiques
- Séparation en continu des matières solides présentes dans les fluides à faible viscosité comme, par exemple :
- l’eau
- les lubrifiants de refroidissement
- les fluides lessiviels
- les huiles d’usinage
- l’eau d’épurateur - Éléments filtrants Processmicron® de haute qualité en polyester ou polypropylène
- Finesses de filtration de 1 µm à 90 µm
Avantages
- Très grande surface filtrante par élément filtrant
- Construction compacte pour de hauts débits
- Manipulation nettement meilleure par rapport aux éléments filtrants jetables du commerce
- Protège le côté propre pendant le changement de l’élément filtrant, grâce au tube support installé fixe
- La construction modulaire permet une adaptation optimale à chaque application
- Faibles pertes de charge grâce aux grandes sections et surfaces filtrantes
- Temps de maintenance courts
- Capacité de rétention de la pollution élevée
- Grande compatibilité avec les fluides
- Entièrement incinérable
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Téléchargements pour cette catégorie
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

Filtration de l’eau. Aperçu de la gamme.
Prospectus produit
FR
(6.44 MB)

Water Filtration. Product Overview.
Prospectus produit
EN
(6.38 MB)

Inline Filters for Process Technology
Prospectus produit
FR
(7.04 MB)

Inline Filters for Process Technology
Prospectus produit
EN
(7.04 MB)

PLF1 Filtre en ligne Process
Prospectus produit
FR
(1.74 MB)

PLF1 Process Inline Filter
Prospectus produit
EN
(2.61 MB)