PFFL – Process Filter Fuel Liquid
Particle filtration for alternative fuels in the navy, such as: Methanol (MeOH), ammonia (NH3) and LPG and LNG
Characteristics
- Suitable for use in fuel gas supply systems, fuel supply systems with low flash points, gas valve units or gas valve drives
- Operating pressures up to 400 bar
- Operating temperatures from -100°C up to +250°C
- Filtration ratings of up to 0.1 µm absolute
- Filter elements made from Chemicron® metal fibre fleece or wire mesh
Advantages
- Compact design
- Large filter area thank to optimal filtration layer design
- Cleanable filter material
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Téléchargements pour cette catégorie
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

Filtre à gaz. Aperçu de la gamme.
Prospectus produit
FR
(8.27 MB)

Gas Filters. Product Overview.
Prospectus produit
EN
(13.29 MB)