EDFR
Filtres à pression en acier inoxydable pour la technique de process
Caractéristiques
- Séparation des matières solides présentes dans les fluides
- 400 bar à 200°C
Avantages
- Adaptation optimale à chaque application grâce à 6 tailles, matières et matériaux d’étanchéité différents
- Remplacement facile et rapide des éléments filtrants sans avoir à démonter le filtre de la tuyauterie - Pour la taille 660 / 990, sans démontage du pot de filtre, à l’aide d’un couvercle vissable
- Contrôle de l’encrassement à l’aide d’un affichage d’encrassement
- Éléments filtrants plissés avec grande surface filtrante (non-tissé en fibres métalliques Chemicron® et tissu métallique)
- Les éléments filtrants régénérables permettent d’économiser sur les coûts d’élimination et de réapprovisionnement (non-tissé en fibres métalliques Chemicron® et tissu métallique)
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Téléchargements pour cette catégorie
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

Inline Filters for Process Technology
Prospectus produit
FR
(7.04 MB)

Inline Filters for Process Technology
Prospectus produit
EN
(7.04 MB)

EDFR Stainless steel pressure filter
Prospectus produit
FR
(1.39 MB)

EDFR Stainless steel pressure filter
Prospectus produit
EN
(1.39 MB)