AutoFilt® RF9
Rinçage à contre-courant hydropneumatique avec séparation sécurisée des fluides pour la filtration du fioul lourd (HFO), du diesel (MDO), du biodiesel, de l’huile de lubrification, ainsi que pour la filtration fine de lubrifiants de refroidissement
Caractéristiques
- Filtre automatique auto-nettoyant piloté par un fluide externe
- Séparation des matières solides présentes dans les fluides à faible et haute viscosité
- Peut être utilisé jusqu’à une température de service max. de 180 °C (selon le choix du matériau d’étanchéité correspondant)
- Avec différentes techniques d’automatisation disponibles en option, convient également pour l’industrie 4.0
Avantages
- Rinçage par contre-courant piloté par fluide externe - pas de mélange du fluide avec l’air comprimé
- Intensité de rinçage par contre-courant réglable
- Nettoyage hydraulique efficace
- Grande efficacité de nettoyage
- Pas de chute de pression pendant le rinçage par contre-courant
- Faible consommation d’air comprimé
- Faibles pertes hydrodynamiques
- Grande surface filtrante pour une construction compacte
- Construction nécessitant peu de maintenance et facile à entretenir
- Réchauffage externe possible
- Système de pilotage intelligent
- Construction modulaire pour extension très facile avec bypass manuel et traitement de l’huile de rinçage
- Fréquences de maintenance prolongées
- Faibles coûts d’exploitation
Vous avez besoin d’une solution personnalisée ? Vous pouvez envoyer une demande de produit à nos experts.
Téléchargements pour cette catégorie
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
AutoFilt® RF9 Automatic back-flushing filter
Prospectus produit
FR
(3.65 MB)
AutoFilt® RF9 Automatic back-flushing filter
Prospectus produit
EN
(3.65 MB)
AutoFilt® Filtre automatique HYDAC. Aperçu de la gamme.
Prospectus produit
FR
(10.4 MB)
HYDAC AutoFilt® Automatic Filters. Product Overview.
Prospectus produit
EN
(10.62 MB)