Filtre à particules pour gaz GPF
Pour séparer les particules présentes dans des gaz secs
Caractéristiques
- Filtre double commutable en acier inoxydable
- Variante Double Block and Bleed pour les applications avec hautes pressions ou gaz dangereux
- Variante Low Pressure disponible pour les applications avec basses pressions
Avantages
- Construction optimisée en matière de perte de charge
- Séparation sûre des souillures particulaires jusqu’à 0,1 µm
- Construction compacte
- Concept de double étanchéité pour les gaz dangereux
- Construction sans cordon de soudure, d’où la meilleure résistance qui soit contre la corrosion (H2S)
- Pas de chute de pression lors du processus de commutation
- Remplacement facile de l’élément filtrant
- Grande capacité de rétention des souillures des éléments filtrants
- Pas de réduction de la section (vanne de commutation et élément filtrant, en particulier)
- Pas de pièces soudées
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Téléchargements pour cette catégorie
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

Filtre à gaz. Aperçu de la gamme.
Prospectus produit
FR
(8.27 MB)

Gas Filters. Product Overview.
Prospectus produit
EN
(13.29 MB)

Specification Form Gas Filters
Information produit
FR
(0.07 MB)

Specification Form Gas Filters
Information produit
EN
(0.07 MB)