![Module I/O Module I/O](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Gruppe-IO-Module__SALL__AIN__V1.png)
Module I/O
Les variantes des modules d'extension E/S offrent, en plus des très nombreuses sorties de commutation performantes, diverses sorties PWM avec mesure interne du courant et module de régulation PID intégré. Grâce à cela on peut très facilement réaliser des régulations proportionnelles. L’acquisition de signaux de commutation digitaux et de signaux de courant et de tension analogiques est rendue possible grâce à des entrées numériques et analogiques paramétrables de différentes façons.
- TTC 30X
Les modules d’extension de la famille TTC 30X, d’une forme extrêmement compacte, offrent d’excellentes performances. Les sorties PWM particulièrement performantes permettent de piloter des valves avec « On Board Electronic » (« Électronique de bord ») directement via des sorties de tension proportionnelles. Ils offrent généralement un haut niveau de flexibilité et de performance électrique, et ils peuvent ainsi représenter une solution optimale pour pratiquement toutes les tâches à réaliser.
- TTC 30XS
Les modules d’extension TTC 30XS répondent aux exigences demandant une plus grande sécurité fonctionnelle. La variante 30SX-H est optimisée pour une extension sûre du système, par ajout de fonctions hydrauliques supplémentaires. La variante 30XS-I est optimisée pour une extension sûre du système, par ajout d’entrées supplémentaires.
- TTC 36X
Le module TTC 36X est un module E/S intelligent qui est piloté via CANopen. Il est compatible avec le standard CANopen certifié selon CiA DS 401.
Il convient entre autres et en particulier pour des régulations de courant décentralisées via des sorties PWM.
- TTC 48X
Le module TTC 48X est un module E/S intelligent qui est piloté via CANopen. Il est compatible avec le standard CANopen certifié selon CiA DS 401.
Il convient entre autres et en particulier pour des régulations de courant décentralisées via des sorties PWM.
- TTC 48XS
Le TTC 48XS répond aux exigences de sécurité fonctionnelle. Ce module ajoute aux avantages de la décentralisation la sécurité de traitement des signaux et de pilotage.