Systèmes de gestion thermique
Les systèmes de gestion thermique pour batteries (BTMS) veillent à ce que la température de la batterie reste dans la plage optimale. De plus, il est possible d’intégrer d’autres fonctions pour chauffer ou refroidir la cabine de conduite. Un système compact pour une température contrôlée de la batterie et un agréable bien-être dans l’habitacle passagers. • La puissance des batteries est stabilisée • La durée de vie des batteries demeure intacte • Températures agréables à l’intérieur de la cabine • Équipement de base • Puissances de refroidissement de 5 à 10 kW • Températures ambiantes de -20° C à +60° C • Tension de 450 à 850 V DC + 24 V DC • Communication via interface CAN • Angle de basculement et d’inclinaison standard à 30° . • Configurez votre propre BTMS • Standard mais adaptable modulairement : regroupement des options dans le système modulaire • Boîtiers flexibles et adaptations des connecteurs • Savoir-faire de HYDAC avec régulateur développé par HYDAC, y compris logiciel standard • Utilisation d’un fluide frigorigène d’avenir, d’un très faible potentiel de gaz à effet de serre (GWP 4 – Faible Potentiel de Réchauffement Global 4) • Système de refroidissement d’un fonctionnement sûr, pour positions inclinées jusqu’à 45°, de même que pour des températures ambiantes basses et élevées. |
SKU
en savoir plus...
GP_1000509375
- Search Bar : $SL-1000064913 [1000506297] [ch]
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Systèmes de gestion thermique
- Capacité de refroidissement : 5 à 10kW- Températures ambiantes : -20 à +60°C- tension : 450 à 850 V DC + 24 V DC
|
RFCS-SON-005000-W-L-R50-20-IW
N° matériel 4584187
|
|