Supports de pompes élastiques avec refroidisseur air-huile

Design Hydac compact et solution économique

  • Support de pompe conformément à VDMA 24561 - forme C
  • Possibilité d’échanger sans problème entre elles les formes A, B et C selon VDMA 24561
  • Livrables pour pratiquement toutes les pompes hydrauliques
  • Les deux faces de bridage sont entièrement usinées
  • Support de pompe avec amortissement et élément de refroidissement (refroidisseur air-huile)
  • Hélice (se monte sur l’arbre moteur) comprise dans la fourniture
  • Pour moteurs selon la norme CEI, à 2, 4, 6 pôles (1 000 – 3 000 tr/mn)
  • Formes B5, B35, V1, V15
  • Huile minérale selon DIN 51524, autres fluides sur demande
  • Au choix avec pied de support de pompe
  • Montage horizontal ou vertical possible

Élément de refroidissement :

  • Arrivée et sortie avec G3/4", à joint plat
  • Pression de service max. : 16 bar
  • Température d’huile max. admissible +100° C
  • La différence de température max. entre la température d’entrée de l'huile et la température ambiante ne doit pas dépasser 50° C

Programme de livraison :

  • Série 2001 pour taille de moteur 80 (0,55 - 0,75 kW à 1 500 tr/mn)
  • Série 200 pour taille de moteur 90S - 90L (1,1 - 1,5 kW à 1 500 tr/mn)
  • Série 250 pour taille de moteur 100L - 112M (2,2 - 4 kW à 1 500 tr/mn)
  • Série 300 pour taille de moteur 132S - 132M (5,5 - 7,5 kW à 1 500 tr/mn)
  • Série 350 pour taille de moteur 160M - 160L (11 - 15 kW à 1500 tr/mn)
  • Série 3501 pour taille de moteur 180M - 180L (18,5 - 22 kW à 1500 tr/mn)
En savoir plus Voir moins
SKU
GP_1000422033
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Articles du produit groupé
PTK-300/M/146,5/FB177-E
N° matériel 3006735
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PTK-350/M/204/FB072-E/F3
N° matériel 3006853
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PTK-350/M/198/FB328-E/F3
N° matériel 3009142
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PTK-300/M/184,5/FB094-E/F3
N° matériel 3009251
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PTK-350/M/228/FB134-E
N° matériel 3009415
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PTK-250/M/136,5/FB085-E/F3
N° matériel 3014543
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PTK-250/M/115/FB227-E
N° matériel 3014997
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PTK-3501/M/204/FB106-E
N° matériel 3015823
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PTK-250/M/127/FB329-E
N° matériel 3017456
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PTK-350/M/188/FB053-E
N° matériel 3019146
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PTK-3501/M/188/FB166-E
N° matériel 3019753
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PTK-3501/M/188/FB166-E/F3
N° matériel 3019754
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PTK-350/M/191,5/FB106-E
N° matériel 3020885
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PTK-3501/M/197,5/FB092-E
N° matériel 3021590
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PTK-350/M/218,5/FB173-E
N° matériel 3022364
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PTK-300/M/150/FB026-K/F3
N° matériel 3023614
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PTK-300/M/152,5/FB072-K
N° matériel 3025642
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PTK-300/M/152,5/FB072-K/F3
N° matériel 3025643
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PTK-300/M/168/FB044-E
N° matériel 3027690
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PTK-3501/M/204/FB122-K
N° matériel 3028249
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Page

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
PT - Support de pompe
Prospectus produit FR

(0.31 MB)

PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
Prospectus produit EN

(0.37 MB)