Soupapes de surpression proportionnelles PDB-6l

Les soupapes de surpression proportionnelles de la série PDB-6I sont des valves à pression stable et à action directe, adaptées à des pressions allant jusqu’à 700 bar et à des débits allant jusqu’à 25 l/min. En plus d’une conception compacte et légère, elles offrent une étanchéité exceptionnelle et une courbe pression-débit plane.
  • Pression de service maximale : 1 000 bar
  • Débit max. : 25 l/min
  • Taille : 500/700 bar : Taille 6 conforme aux normes DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H, 1 000 bar : Taille 6 conforme à la norme Bieri
SKU
GP_1000422278
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Articles du produit groupé
PDB-6I-P-315-8-24-V-C*00
N° matériel 4487130
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PDB-6I-P-700-8-24-V-C*00
N° matériel 4487214
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PDB-6I-P-550-8-24-V-C*00
N° matériel 4487226
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PDB-6I-P-400-8-24-V-C*00
N° matériel 4487227
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PDB-6I-P-315-25-24-V-C*00
N° matériel 4590611
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PDB-6I-P-400-25-24-V-C*00
N° matériel 4590612
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PDB-6I-P-550-25-24-V-C*00
N° matériel 4590613
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
PDB-6I-P-700-25-24-V-C*00
N° matériel 4590614
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média