Soupapes de surpression DB500/700/1000
Les soupapes de surpression DB500/700/1000 sont des valves à pression stable et à action directe, adaptées à des pressions allant jusqu’à 1 000 bar et à des débits allant jusqu’à 25 l/min. En plus d’une conception compacte et légère, elles offrent une étanchéité exceptionnelle et une courbe pression-débit plane.
- Pression de service maximale : 1 000 bar
- Débit max. : 25 l/min
- Taille : 500/700 bar : Taille 6 conforme aux normes DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H, 1 000 bar : Taille 6 conforme à la norme Bieri
SKU
en savoir plus...
GP_1000422276
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Soupapes de surpression DB500/700/1000
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_ASB/PRD_DOC_ASB_BA-DB500-700-1000-003-00-Montageanleitung-DE-EN.jpg)
BA DB500 700 1000 003 00 Montageanleitung DE EN
Notice de montage/réparation
EN
(0.76 MB)