Kit HFI- MM

Kit HFI- MM

Le kit HFI-MM (inverseur de fréquence HYDAC - kit à montage sur moteur) est un ensemble de composants montés, testés et réglés, composé d’un moteur asynchrone et d’un contrôleur d’entraînement.
Le kit HFI-MM est un moteur asynchrone à vitesse contrôlée prêt à être utilisé, qui ne nécessite pas d’armoire de commande pour le contrôleur d’entraînement/l’inverseur de fréquence.
Classe de performances jusqu’à 22 kW
En savoir plus Voir moins
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.