Kit DVA
Le kit DVA (kit entraînement à vitesse variable) est une pompe à cylindrée fixe réglable électroniquement, pour assurer une alimentation en pression hydraulique contrôlée.
Unité d’alimentation en pression : ensemble de composants montés, configurés et testés, pour intégration plug & play, sans installation du contrôleur d’entraînement dans une armoire de commande.
Pour application universelle, lorsqu’une alimentation en pression constante ou des pressions variables sont requises pendant le cycle machine.
Classes de performances jusqu’à 22 kW
Unité d’alimentation en pression : ensemble de composants montés, configurés et testés, pour intégration plug & play, sans installation du contrôleur d’entraînement dans une armoire de commande.
Pour application universelle, lorsqu’une alimentation en pression constante ou des pressions variables sont requises pendant le cycle machine.
Classes de performances jusqu’à 22 kW
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.