Kits d’entraînement - ensembles de composants
Le kit DVA et le kit HFI-MM sont des ensembles de composants d’entraînement qui permettent de passer facilement à des pompes hydrauliques à vitesse contrôlée.
Le kit HFI-MM comprend un moteur asynchrone avec un contrôleur d’entraînement modulaire. Il constitue une interface simple pour faire fonctionner une pompe hydraulique à une vitesse variable. Le moteur et le contrôleur d’entraînement sont déjà ajustés l’un par rapport à l’autre, aussi bien mécaniquement qu’en termes de paramétrage. La responsabilité de l’implantation des points d’exploitation et du raccordement de la pompe hydraulique incombe à l’utilisateur.
Le kit DVA comprend également le raccordement de la pompe hydraulique. Nous avons quant à nous pour responsabilité de veiller à ce que la bonne décision soit prise en ce qui concerne la combinaison entre puissance du moteur, type de moteur et pompe hydraulique, et nous sommes responsables de la documentation et des essais de fonctionnement. Ceci garantit que les points d’exploitation hydrauliques nécessaires seront atteints en toute fiabilité.
Le kit HFI-MM comprend un moteur asynchrone avec un contrôleur d’entraînement modulaire. Il constitue une interface simple pour faire fonctionner une pompe hydraulique à une vitesse variable. Le moteur et le contrôleur d’entraînement sont déjà ajustés l’un par rapport à l’autre, aussi bien mécaniquement qu’en termes de paramétrage. La responsabilité de l’implantation des points d’exploitation et du raccordement de la pompe hydraulique incombe à l’utilisateur.
Le kit DVA comprend également le raccordement de la pompe hydraulique. Nous avons quant à nous pour responsabilité de veiller à ce que la bonne décision soit prise en ce qui concerne la combinaison entre puissance du moteur, type de moteur et pompe hydraulique, et nous sommes responsables de la documentation et des essais de fonctionnement. Ceci garantit que les points d’exploitation hydrauliques nécessaires seront atteints en toute fiabilité.
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre