HFI-MM
Le contrôleur d’entraînement HFI-MM (inverseur de fréquence HYDAC - montage sur moteur) est un inverseur de fréquence pour moteurs asynchrones triphasés, pour contrôler la vitesse.
Son principal avantage réside dans le fait qu’il peut être raccordé directement au moteur asynchrone, comme un sac à dos. Cela signifie qu’une armoire de commande n’est pas nécessaire et qu’il y a moins d’opérations à effectuer sur les systèmes électriques. Les avantages d’un moteur asynchrone à vitesse variable sont conservés.
Ce contrôleur d’entraînement est disponible dans des classes de performances de 0,55 kW à 22 kW
Son principal avantage réside dans le fait qu’il peut être raccordé directement au moteur asynchrone, comme un sac à dos. Cela signifie qu’une armoire de commande n’est pas nécessaire et qu’il y a moins d’opérations à effectuer sur les systèmes électriques. Les avantages d’un moteur asynchrone à vitesse variable sont conservés.
Ce contrôleur d’entraînement est disponible dans des classes de performances de 0,55 kW à 22 kW
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre