Solutions d'entraînement à régime variable

Solutions d'entraînement à régime variable

Les solutions d’entraînement à vitesse variable commandent le moteur d’entraînement de façon à ce que la fourniture en énergie cinétique soit assurée conformément aux besoins et aux exigences.
Le contrôleur d’entraînement, avec son moteur triphasé, est le cœur des solutions d’entraînement à vitesse variable. Ce contrôleur alimente soit un système hydraulique, soit l’entraînement à broche d’un vérin électromécanique.
Cette technologie permet de personnaliser très largement les systèmes hydrauliques conventionnels et, ce faisant, d’assurer l’efficacité, par exemple : Réduction des besoins en puissance et refroidissement, diminution des volumes de réservoir et d’huile, moins de matériel et réduction du poids.
Qu’il s’agisse de vérins électromécaniques ou de systèmes hydrauliques : Les entraînements à vitesse variable permettent de mettre les systèmes d’entraînement en réseau et rendent les tâches de contrôle, de mise en service et de dépannage considérablement plus faciles.
En savoir plus Voir moins
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.