Série lourde
Les colliers en ligne sont utilisés pour une pose groupée, claire, sûre et économique
de groupes de tuyaux, flexibles et câbles cheminant en parallèle. La « série lourde » est exécutée, en standard, avec une surface intérieure lisse.
Jusqu’à 10 tuyaux/flexibles d’un diamètre de 6 mm à 56,4 mm peuvent être montés en 4 tailles.
de groupes de tuyaux, flexibles et câbles cheminant en parallèle. La « série lourde » est exécutée, en standard, avec une surface intérieure lisse.
Jusqu’à 10 tuyaux/flexibles d’un diamètre de 6 mm à 56,4 mm peuvent être montés en 4 tailles.
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000371008
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
|
HRRLE 3 A 4X20 PP 244/3 ST M BL
N° matériel 3001586
|
|
||||||||
|
HRRLE 2 A1 2X16-17,2 PP 135/2 ST M BL
N° matériel 3001827
|
|
||||||||
|
HRRLE 2S A1 2X16-2X17,2 PP 163/2 ST M BL
N° matériel 3001828
|
|
||||||||
|
HRRLE 4 A1TM 2X38 PP 199/2 ST M BL
N° matériel 3002636
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 2X23 PP 134/2 ST M BL
N° matériel 3002677
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 2X17,2-4X25 PP 335/3 ST M BL
N° matériel 3008396
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 2X25 PP 134/2 ST M BL
N° matériel 3016585
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 4X30 PP 244/3 ST M BL
N° matériel 3027427
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 2x32 PP 115/1 ST M10 BL
N° matériel 3029725
|
|
||||||||
|
HRRLE 4 A1TM 4X36 PP 346/2 ST M BL
N° matériel 3033804
|
|
||||||||
|
HRRLE 2 A 3X12-1X10 PP 163/2 ST M BL
N° matériel 3039128
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 3X30 PP 179,5/2 ST M BL
N° matériel 3055782
|
|
||||||||
|
HRRLE 4 A1TM 2X45,5 PP 199/2 ST M BL
N° matériel 3062501
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A1TM 2X28 PP 134/2 ST M BL
N° matériel 3063245
|
|
||||||||
|
HRRLE 2 A1 2X12 PP 83/1 ST M BL
N° matériel 3067114
|
|
||||||||
|
HRRLE 4 A 6X45,5 PP 519/3 ST M12 BL
N° matériel 3067166
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 28-28 PP 115/1 ST M BL
N° matériel 3070966
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 2X26,9 PP 134/2 ST M BL
N° matériel 3072376
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 4X26,9 PP 225/2 ST M BL
N° matériel 3072377
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 4X32/2X28 PP 179,5/2 ST M BL
N° matériel 3083309
|
|
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

Series strips
Prospectus produit
FR
(0.94 MB)

Series strips
Prospectus produit
EN
(0.94 MB)