Série lourde
Les bandes en série HYDAC de la « gamme lourde » sont idéales pour une installation
groupée, propre, sûre et économique de groupes de tuyaux, de flexibles et de câbles en parallèle. Elles sont fournies avec des inserts en élastomère pour permettre la combinaison de différents diamètres. Les colliers de serrage sont munis d’une surface intérieure lisse par défaut. Sur demande, ils sont également disponibles en version nervurée pour une isolation sonore et vibratoire améliorée.
Ils sont disponibles en 4 tailles permettant l’installation de 10 tuyaux/flexibles au maximum avec un diamètre allant de 6 mm à 56,4 mm.
groupée, propre, sûre et économique de groupes de tuyaux, de flexibles et de câbles en parallèle. Elles sont fournies avec des inserts en élastomère pour permettre la combinaison de différents diamètres. Les colliers de serrage sont munis d’une surface intérieure lisse par défaut. Sur demande, ils sont également disponibles en version nervurée pour une isolation sonore et vibratoire améliorée.
Ils sont disponibles en 4 tailles permettant l’installation de 10 tuyaux/flexibles au maximum avec un diamètre allant de 6 mm à 56,4 mm.
SKU
en savoir plus...
GP_1000370981
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Série lourde
Diamètre : 6 – 406,4 mm Aussi avec des inserts en élastomère pour isolation sonore et vibratoire.
|
HRS 4 A1 42 PP ST M ZN
N° matériel 3001306
|
|
||||||
|
HRGS 3 G 38 PA ST M BL
N° matériel 3001338
|
|
||||||
|
HRGS 3 G 43 PA ST M BL
N° matériel 3001339
|
|
||||||
|
HRS 5 A 60,3 PA ST M BL
N° matériel 3001519
|
|
||||||
|
HRS 5 D 60,3 PA ST M BL
N° matériel 3001520
|
|
||||||
|
HRS 6 A 88,9 PA ST M BL
N° matériel 3002675
|
|
||||||
|
HRS 6 D 88,9 PA ST M BL
N° matériel 3002676
|
|
||||||
|
HRS 1 A 8 PP ST M BL/ZN
N° matériel 3005365
|
|
||||||
|
HRS 1 A 10 PP ST M BL/ZN
N° matériel 3005366
|
|
||||||
|
HRS 1 A 12 PP ST M BL/ZN
N° matériel 3005367
|
|
||||||
|
HRS 1 A 16 PP ST M BL/ZN
N° matériel 3005368
|
|
||||||
|
HRS 1 A 18 PP ST M BL/ZN
N° matériel 3005369
|
|
||||||
|
HRS 2 A 20 PP ST M BL/ZN
N° matériel 3005370
|
|
||||||
|
HRS 2 A 21,3 PP ST M BL/ZN
N° matériel 3005371
|
|
||||||
|
HRS 2 A 22 PP ST M BL/ZN
N° matériel 3005372
|
|
||||||
|
HRS 2 A 25 PP ST M BL/ZN
N° matériel 3005373
|
|
||||||
|
HRS 2 A 26,9 PP ST M BL/ZN
N° matériel 3005374
|
|
||||||
|
HRS 2 A 28 PP ST M BL/ZN
N° matériel 3005375
|
|
||||||
|
HRS 3 A 30 PP ST M BL/ZN
N° matériel 3005376
|
|
||||||
|
HRS 3 A 33,7 PP ST M BL/ZN
N° matériel 3005377
|
|
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8183-00001.jpg)
Clamps to DIN 3015
Prospectus produit
FR
(1.68 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8183-00001.jpg)
Clamps to DIN 3015
Prospectus produit
EN
(1.68 MB)