Refroidisseurs à air avec moteur hydraulique

Les refroidisseurs à air de la série OK-ELH / AC-LNHsont munis d'un moteur hydraulique et ont été spécialement conçus pour les applications mobiles qui nécessitent une puissance élevée ainsi qu'un montage facile avec un encombrement le plus faible possible.

OK-ELH / AC-LNH Caractéristiques produit :

  • Puissance de refroidissement jusqu'à 140kW
  • Moteurs hydrauliques de 6,3 à 22 cm³/U
  • Démontage facile des composants


Commande du ventilateur

Les commandes de ventilateur hydrauliques régulent la vitesse de rotation de l'hélice en fonction de la température du fluide. Elles sont équipées d'une pompe à cylindrée constante et peuvent être installées directement sur le moteur de ventilateur, le refroidisseur ou sur une autre position.
En option, ces commandes peuvent aussi être livrées avec inversion, ce qui permet d'éliminer les saletés (p. ex. poussière, sable...) du refroidisseur de l'extérieur.

Application

pour le refroidissement des réducteurs et des systèmes hydrauliques de tous les appareils de travail mobiles et des véhicules, comme par ex.

  • grues mobiles
  • bétonnières et entraînement de pompe des camions malaxeurs
  • finisseurs
  • machines de construction (excavatrices, chargeurs à pneus)
  • machines agricoles
  • machines communales
En savoir plus Voir moins
SKU
GP_1000509381
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Articles du produit groupé
OK-ELH5/1.0/H6.3/1/S
N° matériel 3098892
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH5/1.0/H14TB/1/S
N° matériel 3099092
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH3/1.0/H6.3/1/S
N° matériel 3103131
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH3/1.0/H14/1/S
N° matériel 3103134
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH5/1.0/H14/1/S
N° matériel 3103135
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH3/1.0/H22/1/S
N° matériel 3103523
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH4/1.0/H6.3/1/S
N° matériel 3106813
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH4/1.0/H14/1/S
N° matériel 3106816
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH4/1.0/H22/1/S
N° matériel 3106817
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH5/1.0/H22/1/S
N° matériel 3107149
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH9/1.0/H14/1/S
N° matériel 3112599
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH9/1.0/H22/1/S
N° matériel 3112600
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH2/1.0/H6.3/1/S
N° matériel 3118399
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH2/1.0/H14/1/S
N° matériel 3118400
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH8/1.0/H6.3/1/S
N° matériel 3121786
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH8/1.0/H14/1/S
N° matériel 3121808
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH8/1.0/H22/1/S
N° matériel 3121809
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH6/1.1/H6.3/1/S
N° matériel 3128565
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH6/1.1/H14/1/S
N° matériel 3128566
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH6/1.1/H22/1/S
N° matériel 3128567
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Page

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
OK-ELH 2-7 Refroidisseur à air Mobile avec moteur hydraulique
Prospectus produit FR

(2.23 MB)

OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
Prospectus produit EN

(3.73 MB)