Refroidisseur enfichable

La série HE de systèmes de refroidisseurs de retour H.I.B comprend 7 boîtiers encastrables standard dans des puissances de refroidissement de 300 W à 3 000 W. De par leur structure de base sous forme de boîtiers encastrables de 19" dans différentes unités de hauteur (HE), ces systèmes conviennent de façon optimale pour être intégrés à des racks techniques. Des options d’équipement individuelles permettent d’adapter modulairement les appareils HE aux besoins du client.
 De série, les systèmes de refroidisseurs de retour sont structurés en tant que refroidisseurs actifs exempts de métaux non ferreux, avec compresseur à piston linéaire, condenseur refroidi à l’air et pompe centrifuge installée à sec.

 Accessoires et caractéristiques particulières :

 • Régulation et surveillance de la conductance
 • Compresseur et ventilateur à vitesse variable
 • Pompes plus puissantes en option
 • Plusieurs circuits parallèles possibles
 • Régulation en fonction de la température ambiante, avec capteur de température externe
 • Interfaces pour le suivi des installations
 • Unités de filtration pour le circuit caloporteur
 • Affichage et surveillance du débit
 • Régulation très précise ± 0,1 K
 • Disponible également en variante refroidie à l’eau

 • Volume sonore réduit
 • Grande sécurité de fonctionnement
 • Construction compacte et peu encombrante
 • Régulation de température précise
 • Utilisation frontale permettant un entretien facile
  • Search Bar : $SL-1000067816 [1000529188] [ch]
SKU
GP_1000509369
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Articles du produit groupé
RFCS-4HE-000250-W-L-R23-2-DI
N° matériel 3758149
Débit:
Turbine
Tension (60 Hz):
230 - 0
Tension (50 Hz):
230 - 0
Boîtier:
4 HE
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
RFCS-5HE-000500-W-L-R23-2-DI
N° matériel 3758155
Débit:
Turbine
Tension (60 Hz):
230 - 0
Tension (50 Hz):
230 - 0
Boîtier:
5 HE
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
RFCS-6HE-000800-W-L-R23-2-DI
N° matériel 3758168
Débit:
Turbine
Tension (60 Hz):
230 - 0
Tension (50 Hz):
230 - 0
Boîtier:
6 HE
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
RFCS-3HE-000300-W-L-R22-5-DI
N° matériel 4381696
Débit:
Turbine
Boîtier:
3 HE
Puissance de refroidissement à 20°C/35°C:
300
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
RFCS-7HE-001500-W-L-R23-2-DI
N° matériel 4459313
Débit:
Turbine
Tension (60 Hz):
230 - 0
Tension (50 Hz):
230 - 0
Boîtier:
7 HE
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
RFCS-9HE-002300-W-L-R23-2-DI
N° matériel 4461582
Débit:
Turbine
Tension (60 Hz):
230 - 0
Tension (50 Hz):
230 - 0
Boîtier:
9 HE
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
RFCS-11HE-003000-W-L-R23-2-DI
N° matériel 4462106
Débit:
Turbine
Tension (60 Hz):
230 - 0
Tension (50 Hz):
230 - 0
Boîtier:
11 HE
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Montage und Wartungsanleitung Einschub
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(0.73 MB)

Montage und Wartungsanleitung Einschub
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(0.73 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Prospectus produit FR

(11.71 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Prospectus produit EN

(11.71 MB)