Raccordement d’interface pour montage sur rail DIN
Les interfaces peuvent être directement raccordées au contrôleur à l’aide du câble de raccordement de 1,5 m inclus. Les bornes WAGO permettent de raccorder des câbles de divers diamètres allant jusqu’à 2,5 mm². Ainsi, il est possible d’accéder à chaque broche de la fiche de connexion
.Les connexions sur le côté droit de l’interface ne sont pas raccordées au connecteur. Divers types de contrôleur peuvent donc être utilisés sur le terrain. En fonction de l’application, les éléments sont ensuite câblés par l’utilisateur.
Le montage sur rail DIN fixé à l’arrière permet un assemblage facile sur des rails DIN (par exemple dans les véhicules d’essai).
Les interfaces de raccordement de rail correspondantes peuvent être commandées pour s’adapter précisément aux différentes tailles de contrôleurs.
- Search Bar: Search Bar
|
HSW CEQ RCI-TTC5xx
N° matériel 4416724
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC48/50/60/90/94
N° matériel 4416867
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC3x/203x
N° matériel 4416868
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC77
N° matériel 4443626
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC5xx-NCA
N° matériel 4538525
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC48/50/60/77/90/94-NCA
N° matériel 4548488
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC3x/203x/23xxA-NCA
N° matériel 4548668
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC23xxB-NCA
N° matériel 4692324
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC23xxB
N° matériel 4726314
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC23xxA
N° matériel 4728415
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC23XX
N° matériel 4762545
|
|