Plaques de raccordement - taille 4

Les plaques de raccordement de taille 4 sont adaptées au raccordement des vannes des séries WVH-4B et WVH-4B-Bi aux canalisations.

  • Pression de service maximale : 700 bar
  • Débit max. : 12 l/min
  • Taille : Taille 4 conforme à la norme Bieri
SKU
GP_1000422307
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Articles du produit groupé
EAP-4B-2/2-G1/4-A*00
N° matériel 3763413
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EAP-4B-3/2-G1/4-A*00
N° matériel 3832498
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média