OLS – OffLine Separator
The OLS OffLine Separator is a dewatering unit for hydraulic oils and light gear oils with densities below 950 kg/m3. Dewatering is based on the coalescing principle, whereby the smallest water droplets are combined into larger droplets in the coalescing element and separated from the oil by gravity.
The OLS is installed in the bypass flow, although it can also be used as a transfer unit.
The OLS is installed in the bypass flow, although it can also be used as a transfer unit.
- Optionally with pre-filter
- Volume flow: <320 mm²/sec (5...15 l/min)
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000553586
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
|
OLS 10/5 G-N-P-1-D4-Z-2-Z
N° matériel 4396730
|
|
||||||||
|
OLS 10/5-G-N-E-1-BM-Z-1-Z
N° matériel 4431897
|
|
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

OLS10 OffLine Separator
Prospectus produit
FR
(0.52 MB)

OLS10 OffLine Separator
Prospectus produit
EN
(2.44 MB)