OLF 15/30/45/60 - OffLine Filter
Les filtres OffLine de la série OLF 15/30/45/60 sont des groupes en dérivation robustes pour une utilisation stationnaire sur des installations hydrauliques et de lubrification avec des quantités d’huile importantes.
Les éléments Dimicron utilisés sont caractérisés par leur très grande capacité de rétention des souillures et leur élimination non polluante (possibilité de les incinérer).
En option, avec capteurs de fluides intégrés En option, le filtre en dérivation peut être équipé du ContaminationSensor CS 1000 et de l’AquaSensor AS 1000. Ceci permet de surveiller simultanément la pollution par des substances solides, la saturation en eau et la température de l’huile. Pour l'affichage des valeurs de mesure, une unité SensorMonitoring Unit SMU 1200 peut être intégrée en option. Cette unité permet de transmettre facilement les données de mesure à un PC via une clé USB ou de les intégrer à une commande d’installation via des sorties analogiques.
Les éléments Dimicron utilisés sont caractérisés par leur très grande capacité de rétention des souillures et leur élimination non polluante (possibilité de les incinérer).
En option, avec capteurs de fluides intégrés En option, le filtre en dérivation peut être équipé du ContaminationSensor CS 1000 et de l’AquaSensor AS 1000. Ceci permet de surveiller simultanément la pollution par des substances solides, la saturation en eau et la température de l’huile. Pour l'affichage des valeurs de mesure, une unité SensorMonitoring Unit SMU 1200 peut être intégrée en option. Cette unité permet de transmettre facilement les données de mesure à un PC via une clé USB ou de les intégrer à une commande d’installation via des sorties analogiques.
- Capacité du corps : max. 78 l
- Pression de service : max. 6 bar
- Durée de vie prolongée des composants et des filtres système
- Allongement des disponibilités machine
- Intervalles de changement d'huile plus espacés
- Grande facilité d'utilisation
- Capacité de rétention des éléments élevée
- Une gestion des déchets respectant l'environnement grâce à l'incinération possible des éléments
- Capteurs de fluides intégrés pour la surveillance de la pollution dans l’huile
SKU
en savoir plus...
GP_1000428036
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
OLF 15/30/45/60 - OffLine Filter
|
OLF-15/15-G-N-N15DM002-E
N° matériel 3076173
|
|
||||
|
OLF-30/30-G-N-N15DM002-E
N° matériel 3076177
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-N-N15DM002-E
N° matériel 3076222
|
|
||||
|
OLF-45/45-S-N-N15DM002-E
N° matériel 3076224
|
|
||||
|
OLF-60/60-S-N-N15DM002-E
N° matériel 3076225
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-N-Z-E
N° matériel 3076226
|
|
||||
|
OLF-60/60-S-N-Z-E
N° matériel 3076259
|
|
||||
|
OLF-30/30-W-N-Z-E
N° matériel 3076268
|
|
||||
|
OLF-45/45-G-N-N15DM002-E
N° matériel 3076271
|
|
||||
|
OLF-60/60-G-N-N15DM002-E
N° matériel 3076275
|
|
||||
|
OLF-30/30-W-N-N15DM002-E
N° matériel 3076352
|
|
||||
|
OLF-15/15-W-N-Z-E
N° matériel 3079672
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-E60-N15DM002-E/-V
N° matériel 3081518
|
|
||||
|
OLF-15/15-W-N-N15DM020-C
N° matériel 3081596
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-G60-N15DM002-E
N° matériel 3081597
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-N-N15DM002-D4
N° matériel 3082217
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-M-N15DM002-C
N° matériel 3083814
|
|
||||
|
OLF-60/60-G-N-N15DM020-D3/-PKZ
N° matériel 3085060
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-M-N15DM002-B
N° matériel 3085145
|
|
||||
|
OLF-30/30-S-S-N15DM020-C
N° matériel 3085198
|
|
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
OLF15/30/45/60 OffLine Filter
Prospectus produit
FR
(1.68 MB)
OLF 15/30/45/60 Offline filters
Prospectus produit
EN
(3.35 MB)