MFU 30-100 - Unité de filtration mobile

Les unités de filtration mobiles de la série MFU-30 - 100 sont conçues comme des unités de service mobiles. Les éléments filtrants peuvent éliminer la contamination par les particules solides et l'eau libre.

En option, les unités de puissance peuvent être équipées d'une technologie de mesure pour un contrôle continu du fluide. La communication sans fil et la connexion à des portails cloud permettent de l'intégrer dans des environnements modernes.

  • Remplissage filtré et non filtré des systèmes hydrauliques
  • Filtration temporaire hors ligne des systèmes hydrauliques
  • Transfert de fluide filtré et non filtré
  • Drainage non filtré des réservoirs hydrauliques
  • Surveillance continue des fluides
  • Augmentation de la durée de vie des fluides
  • Amélioration de la durée de vie des composants et des filtres du système
  • Fonctionnement simple
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [ch]
SKU
GP_1000428040
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Articles du produit groupé
MFU-30S18-SN-FED
N° matériel 4753566
Norme:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indications complémentaires:
Standard
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-60S18-GN-FED
N° matériel 4753574
Norme:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indications complémentaires:
Standard
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-100S34-SN-FED
N° matériel 4753605
Norme:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indications complémentaires:
Standard
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-100S34-GN-FED
N° matériel 4753606
Norme:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indications complémentaires:
Standard
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-60S34-SN-FED
N° matériel 4802151
Norme:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indications complémentaires:
Standard
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-100E18-GN-FOD
N° matériel 4803009
Norme:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indications complémentaires:
Standard
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-60E18-SM-FOD
N° matériel 4810357
Norme:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indications complémentaires:
Standard
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-60S18-SM-FED
N° matériel 4816212
Norme:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indications complémentaires:
Standard
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MFU Série 30 – 100 MobileFiltration Unit
Prospectus produit FR

(2.49 MB)

MFU-30 – 100 MobileFiltration Unit
Prospectus produit EN

(2.72 MB)