MFU 15 - MobileFiltration Unit

L’unité MobileFiltration Unit MFU 15 est un groupe de service portable destiné à remplir les systèmes hydrauliques, à rincer les petites installations hydrauliques et à les nettoyer en dérivation. La pollution en particules solides ainsi que l'eau libre peuvent être éliminées via les éléments filtrants. En option, le MFU 15 peut être équipé d'un capteur de particules ContaminationSensor CS 1000. Celui-ci permet la surveillance simultanée de la pollution en particules solides dans l'huile. La classe de pureté est alors déterminée selon les normes ISO, SAE ou NAS.
  • Augmentation de la durée de vie en service des composants et des filtres systèmes
  • Augmentation de la durée de vie en service de l’huile
  • Plus grande disponibilité des machines
  • Utilisation facile
  • Construction compacte
  • Protection contre le fonctionnement à sec intégrée
En savoir plus Voir moins
SKU
GP_1000428038
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Articles du produit groupé
MFU-15E9-SM-FE
N° matériel 4263416
Norme:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indications complémentaires:
Standard
Alimentation en tension:
230V-50Hz-1Ph
Type:
Economy
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-10P9-SM-FE
N° matériel 4263417
Norme:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indications complémentaires:
Standard
Alimentation en tension:
230V-50Hz-1Ph
Type:
Premium
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-15S9-SN-FE
N° matériel 4269896
Norme:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indications complémentaires:
Standard
Alimentation en tension:
400V-50Hz-3Ph
Type:
Standard
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-15S9-SM-FE
N° matériel 4304322
Norme:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indications complémentaires:
Standard
Alimentation en tension:
230V-50Hz-1Ph
Type:
Standard
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-15E9-SD-FE
N° matériel 4345804
Norme:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indications complémentaires:
Standard
Alimentation en tension:
Air comprimé
Type:
Economy
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-10P9-SK-FE
N° matériel 4361080
Norme:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indications complémentaires:
Standard
Alimentation en tension:
120V-60Hz-1Ph
Type:
Premium
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-15S9-SAM-FE
N° matériel 4868786
Norme:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indications complémentaires:
Standard
Type:
Standard
Taille:
15
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MFU-15 MobileFiltration Unit
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

MFU-15 MobileFiltration Unit
Prospectus produit EN

(2.16 MB)