LVU

L'unité LowViscosity Unit LVU-CD-10 de HYDAC est utilisée dans la filtration de circuit en dérivation en deux étapes. Elle éloigne la pollution en particules solides ainsi que l'eau libre présente dans les carburants diesel. L'utilisation de l'unité LowViscosity Unit LVU-CD-10 minimise la pollution dans le système et prévient ainsi les pannes de système onéreuses. De surcroît, la mise au rebut précoce et onéreuse est évitée.

L'unité LowViscosity Unit LVU-CD-40 est une unité de déshydratation pour les carburants diesel d'une densité inférieure à 950 kg/m3. La déshydratation se fait selon le principe de coalescence : les très petites gouttes d'eau présentes dans l'élément coalesceur se rejoignent pour former de plus grosses gouttes afin d'être séparées du diesel par gravité. L'unité LowViscosity Unit LVU-CD-40 est installée dans le débit par dérivation mais elle peut aussi être utilisée en tant qu'unité de transfert pour le carburant diesel, éventuellement avec préfiltre.
  •  Disponibilité accrue des installations
  •  Déshydratation rentable
En savoir plus Voir moins
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [ch]
SKU
GP_1000421115
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Articles du produit groupé
LVU-CD-10-GM-2P-F-1
N° matériel 3992032
Norme:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
LVU-CD-10-WM-1E-E-1
N° matériel 4024213
Norme:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
HYDAC DieselProtection: Protection complète de la raffinerie jusqu‘aumoteur
Prospectus produit FR

(18.49 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Prospectus produit EN

(4.32 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Prospectus produit FR

(1.52 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Prospectus produit EN

(0.97 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Prospectus produit FR

(1.71 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Prospectus produit EN

(1.1 MB)