![Directional cartridge valves Directional cartridge valves](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_WS700__SALL__AIN__V1.png)
Directional cartridge valves
Directional cartridge valves are direct-acting, leaktight solenoid valves in cartridge design, suitable for pressures of up to 700 bar and flow rates of up to 25 l/min. In addition to a compact and lightweight design, they offer outstanding leaktightness and a swivel plug-in solenoid.
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Aperçu du produit
Téléchargements pour cette catégorie
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média