![Valves directionnelles avec cartouche Valves directionnelles avec cartouche](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_WS700__SALL__AIN__V1.png)
Valves directionnelles avec cartouche
Les valves directionnelles avec cartouche sont des vannes étanches à action directe, dotées d'une cartouche et adaptées à des pressions allant jusqu’à 700 bar et à des débits allant jusqu’à 25 l/min. En plus d’une conception compacte et légère, elles offrent une étanchéité exceptionnelle et un solénoïde enfichable pivotant.
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Aperçu du produit
Téléchargements pour cette catégorie
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média