![Plaques de jonction Plaques de jonction](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_ZP700-BL700-RV700__SALL__AIN__V1.png)
Plaques de jonction
BIERI valve plates are suitable for pressures of up to 700 bar and flow rates of up to 25 l/min. Depending on the valve series, available in size 4 or 6, in accordance with Bieri standard or DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Aperçu du produit
Téléchargements pour cette catégorie
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média