Soupapes de pression

Soupapes de pression

Les soupapes de pression BIERI sont des vannes à action directe, adaptées à des pressions allant jusqu’à 1 000 bar et à des débits allant jusqu’à 30 l/min. Selon la série de valves, disponibles en taille 4 ou 6, conformément à la norme Bieri ou DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
En savoir plus Voir moins
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre

Téléchargements pour cette catégorie

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média