HVT 1100 – Caméra Ethernet numérique pour applications mobiles
Le modèle HVT 1000 est une caméra numérique spécialement conçue pour l'élargissement du champ de vision dans des conditions ambiantes difficiles.
Elle dispose d'un capteur photographique numérique CMOS 1/4 pouces de dernière génération avec une résolution de 1,3 mégapixels à jusqu'à 60 images par seconde. Le capteur photographique est optimisé pour des conditions lumineuses difficiles comme le crépuscule ou l'obscurité ainsi que pour des scènes avec une gamme dynamique étendue comme le contre-jour.
La caméra est disponible avec des champs de vision entre 30° et 180° – les plus petits ajustements du champ de vision sont possibles sur l'application via le capteur photographique numérique.
Le capteur photographique intégré prend en charge la correction des distorsions optiques, la balance automatique des blancs, le contrôle de l'exposition, l'atténuation du bruit et la compression de la plage dynamique des images à contraste élevé. L'image de la caméra peut être complétée avec des overlays graphiques configurables comme des lignes, des courbes, des logos et des textes.
L'interface Fast Ethernet ou BroadR-Reach assure un flux vidéo comprimé. Pour la configuration de la caméra, on utilise ISO 17215 (véhicule routier - Interface de communication vidéo pour caméras).
Une bibliothèque de logiciels exhaustive est disponible pour la configuration du HVT 1000
La caméra se distingue par sa construction compacte et robuste et peut être utilisée dans une large plage de température.
Le modèle HVT 1000 peut être utilisé comme caméra de recul, de vision circulaire ainsi que pour la surveillance des processus des machines de travail mobiles.
- Caméra numérique 1,3 mégapixels avec 3µm de pixels BSI pour l'élargissement du champ de vision et la surveillance des processus
- Disponible en version avec champ de vision horizontal entre 30° et 180°
- Optiques qualifiées pour le secteur automobile, modèle enduit et chauffé
- Capteur photographique de dernière génération pour une large gamme dynamique et très bonne performance dans l'obscurité
- Variantes Fast Ethernet (100Base-TX) et BroadR-Reach (100Base-T1) disponibles
- Boîtier robuste adapté au mobile et facile à nettoyer avec IP6K9K
- Compatible avec les écrans HYDAC Vision312 ou avec les écrans du marché avec interface Ethernet
- Search Bar : $SL-1000063709 [1000505459] [ch]
HVT 1100 – Caméra Ethernet numérique pour applications mobiles
|
HVT 11LA-F52-2-6D6A-000
N° matériel 929480
|
|
||||
|
HVT 11LA-F52-2-6D6A-000
N° matériel 4793669
|
|
||||
|
HVT 11LA-F52-2-6D6A-002
N° matériel 930452
|
|
Téléchargements
HVT 1100 Ethernet User manual D/E
(1.38 MB)
HVT 1100 Ethernet User manual D/E
(1.38 MB)
HVT 1100 Mobile Digital Camera
(1.81 MB)
HVT 1100 Digital Vision Solutions for Agricultural Machinery
(3.33 MB)