HTT 8200
(pour des commandes d'au moins 500 unités)
Les transmetteurs de température électroniques de la série HTT 8000 ont été spécialement conçus pour une utilisation en série, par exemple dans des applications mobiles, et se base sur un élément semi-conducteur en silicium avec l'électronique d'évaluation correspondante.
Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable et soudées ensemble.
Pour l'intégration dans des systèmes de pilotage actuels, des signaux de sorties analogiques standards, par exemple 4 .. 20 mA, 0 .. 5 V, 1 .. 6 V ou 0 .. 10 V, sont disponibles.
Des signaux de sortie ratiométriques sont également disponibles.
Pour le raccordement électrique, différentes prises intégrées à l'appareil sont disponibles.
Grâce à sa résistance à une pression max. de 600 bar et ses excellentes propriétés CEM, l'HTT 8000 est idéal pour une utilisation dans des conditions extrêmes.
- Précision ≤ ± 1,5 % FS typ.
- Construction compacte de taille réduite
- Excellentes propriétés CEM
- Stable à long terme
- Search Bar: Search Bar
Téléchargements

Transmetteur de température électronique HTT 8000
(0.64 MB)

HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
(0.72 MB)