HTT 1200

Produit OEM spécifique à chaque client pour grandes séries
(pour des commandes d'au moins 500 unités)

L'HTT 1000 est un transmetteur de température numérique spécialement conçu pour une utilisaiton en série, p. ex. dans des applications mobiles pour des espaces très restreints.

Avec une sonde de température basée sur un PT 1000 et l'électronique d'évaluation adaptée, il est possible de mesurer des températures allant de -25 °C à +125 °C.

Pour une utilisation avec des systèmes de pilotage ou d'acquisition actuels, tous les signaux sont disponibles, p. ex. 4 .. 20 mA, 0 .. 5 V, 1 .. 6 V ou 0 .. 10 V. Des signaux de sortie ratiométriques sont également disponibles.

Pour le raccordement électrique, différentes prises intégrées à l'appareil sont disponibles tout comme des solutions de câble diverses.

Grâce à sa résistance à une pression max. de 600 bar et ses excellentes propriétés CEM, l'HTT 1000 est idéal pour une utilisation dans des conditions extrêmes.

  • Précision ≤ ± 1,0 % FS typ.
  • Construction compacte de taille réduite
  • Excellentes propriétés CEM
En savoir plus Voir moins
SKU
GP_1000371068
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Signal de sortie
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Longueur du capteur [mm]
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Raccordement électrique
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Articles du produit groupé
HTT 1246S-F31-C-040-000
N° matériel 930065
Longueur sonde:
40
Précision:
2,0 % max = 1,0 % typ.
Raccordement électrique:
M12x1 /4p
Raccordement mécanique:
G1/4 A DIN 3852 /extérieur
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HTT 124V-F11-016-000
N° matériel 930700
Longueur sonde:
16
Précision:
2,0 % max = 1,0 % typ.
Raccordement électrique:
Deutsch DT04 / 4p
Raccordement mécanique:
G1/4 A DIN 3852 /extérieur
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(0.94 MB)

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(0.94 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(4.93 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(4.93 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
Prospectus produit FR

(5.83 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
Prospectus produit EN

(5.83 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
Prospectus produit FR

(5.91 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
Prospectus produit EN

(5.91 MB)

HTT 1200S IO-Link User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(11.53 MB)

HTT 1200S IO-Link User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(11.53 MB)